- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Cypress S25FL-Sファミリのサフィックス “Z0”、及び “Z1” の意味 - KBA223257 - Community Translated (JA)
Community Translated by KaKi_1384211 Version: **
Translation - English: Meaning of Suffixes “Z0” and “Z1” for S25FL-S – KBA223257
質問
Cypress S25FL-Sファミリのサフィックス “Z0”、及び “Z1” の意味は何ですか?
回答
Cypress S25FL-Sファミリのサフィックス “Z0”、及び “Z1” は、拡張セキュリティオプションによってブロック保護構成の永続的なロックを有効にしており、
すべての永続的保護ビット(Persistent Protection Bits, PPB) がワンタイムプログラマブル(One Time Programmable, OTP) 領域で構成されます。
サフィックス “Z0”、及び “Z1” のオプションは次のとおりです。
•S25FLxxxSxxxxxZ0 = モデル番号 “Z0” ; セキュリティ強化、EHPLC、4 x 6ボール構成、BGAフットプリント、64KB均一セクタ
•S25FLxxxSxxxxxZ1 = モデル番号 “Z1” ; セキュリティ強化、EHPLC、4 x 6ボール構成、BGAフットプリント、256KB均一セクタ
EHPLCはEnhanced High-Performance Latency Codeです。
S25FL256S Valid Combination Secure | |||||
Base Ordering Part Number | Speed Option | Package and Temperature | Model Number | Packing Type | Package Marking |
S25FL128S or S25FL256S | AG | BHI | Z0 | 0, 3 | FL + (Density + SA + (Temp) + H + (Model Number) |
Z1 | |||||
DP | BHI | (1) | FL + (Density + SA + (Temp) + H + (Model Number) |
注意 :
(1) 在庫状況についてはお問い合わせください。