Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

Cypress S25FL-Sファミリのサフィックス “Z0”、及び “Z1” の意味 - KBA223257 - Community Translated (JA)

Cypress S25FL-Sファミリのサフィックス “Z0”、及び “Z1” の意味 - KBA223257 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  KaKi_1384211           Version: **

Translation - English: Meaning of Suffixes “Z0” and “Z1” for S25FL-S – KBA223257

質問

Cypress S25FL-Sファミリのサフィックス “Z0”、及び “Z1” の意味は何ですか?

回答

Cypress S25FL-Sファミリのサフィックス “Z0”、及び “Z1” は、拡張セキュリティオプションによってブロック保護構成の永続的なロックを有効にしており、

すべての永続的保護ビット(Persistent Protection Bits, PPB) がワンタイムプログラマブル(One Time Programmable, OTP) 領域で構成されます。

サフィックス “Z0”、及び “Z1” のオプションは次のとおりです。

S25FLxxxSxxxxxZ0 = モデル番号 “Z0” ; セキュリティ強化、EHPLC4 x 6ボール構成、BGAフットプリント、64KB均一セクタ

S25FLxxxSxxxxxZ1 = モデル番号 “Z1” ; セキュリティ強化、EHPLC4 x 6ボール構成、BGAフットプリント、256KB均一セクタ

EHPLCEnhanced High-Performance Latency Codeです。

S25FL256S Valid Combination Secure

Base Ordering Part Number

Speed Option

Package and Temperature

Model Number

Packing Type

Package Marking

S25FL128S

or

S25FL256S

AG

BHI

Z0

0, 3

FL + (Density + SA + (Temp) + H + (Model Number)

Z1

DP

BHI

(1)

FL + (Density + SA + (Temp) + H + (Model Number)

注意 :

(1) 在庫状況についてはお問い合わせください。

0 件の賞賛
238 件の閲覧回数
寄稿者