Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

Cypress Flash Memoryを最大動作温度を超える温度にさらしても、Flash Memoryは正常に動作しますか? - KBA203728 - Community Translated (JA)

Cypress Flash Memoryを最大動作温度を超える温度にさらしても、Flash Memoryは正常に動作しますか? - KBA203728 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  KaKi_1384211           Version: **

Translation - English: If I expose my Cypress FLASH memory device to temperatures above the maximum limit, will the device ...

質問

Cypress Flash Memoryを最大動作温度を超える温度にさらしても、Flash Memoryは正常に動作しますか?

内容

残念ながら、データシートに定義されている最大動作温度範囲を超える環境にさらされた場合、Cypress Flash Memoryの寿命を

正確に決定づけるデータはありません。

但し、tACC(ランダムアクセスタイム) パラメータは、いつ遅延が発生するかどうかわかりません。

全てのFlash Memoryは最大動作温度を超える温度に対して、異なる反応をする可能性があるため、

tACCがいつ遅延が発生するかの大凡の時間ですら正確に結論づけることが出来ません。

CypressFlash Memoryはデータシートに詳述されている仕様の範囲内で動作している場合にのみ、そのFlash Memoryの動作を保証します。

Flash Memoryを規定されている最大動作温度を超える温度にて動作させた場合、いつ破壊するかわかりません。

安全なマージンを確保するには、最大動作温度を超えてtACCの遅延を防ぐために、次に最大動作温度範囲の高いグレードの製品の使用を推奨します。

Flash Memoryを規定されている最大動作温度を超える温度にて動作させた場合、いつ破壊するかわかりません。

0 件の賞賛
215 件の閲覧回数
寄稿者