Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

Cypress Flash Memoryに搭載されている同時リード / ライト可能なマルチバンクの効果的な使用方法 - KBA203667 - Community Translated (JA)

Cypress Flash Memoryに搭載されている同時リード / ライト可能なマルチバンクの効果的な使用方法 - KBA203667 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  KaKi_1384211 Expert         Version: **

Translation - English: How can I utilize the multi banks of Simultaneous Read/Write Flash devices? - KBA203667

質問:

Cypress Flash Memoryに搭載されている同時リード / ライト可能なマルチバンクを効果的に使用する方法を教えてください。

回答:

Cypress Flash Memoryの同時リード / ライト機能の主な使用方法は1つのバンクにデータを保存し、もう一方の別のバンクにプログラムコードを保存します。

この方法はパフォーマンスを最適化するために2つの仮想ドライブに分割されたコンピューターのハードディスクに似ています。

オペレーティングシステムとプログラムコードは1つの仮想ドライブに保存し、ドキュメント、画像や電子メール等のデータはもう一方の別のドライブに保存します。

0 件の賞賛
146 件の閲覧回数
寄稿者