Cypress FFSのフィールドアップグレード - KBA202147 - Community Translated (JA)
Employee
7 13, 2020
12:58 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 13, 2020
12:58 AM
Community Translated by KaKi_1384211 Version: **
Translation - English: Cypress FFS Field Upgrade - KBA202147
【質問】
市場の製品に対して、最新のCypress FFSへアップグレードすることができますか?
【回答】
はい。Cypress FFSバージョン2.x.xから4.x.xにて、オンディスクフォーマットが変更されたため
FTL_FLASH_IMAGE_VERSION定義が更新されたことに注意してください。
FFS Package Version | V4.x.x | V2.x.x |
FTL_RELEASE_VERSION | 04.00.xx | 01.02.1x |
FTL_FLASH_IMAGE_VERSION | 01.02.11 | 01.02.10 |
Cypress FFSコードの古いバージョンは新しいディスクフォーマットでは正しく実行できませんが、
新しいFFSコードは古いディスクフォーマットでも正しく実行できます。
以前のバージョンのCypress FFSでフォーマットされた製品をアップグレードする場合は、ftl_if_ex.hファイルで
FTL_CHECK_VERSIONをFTL_FALSEに変更します。
デフォルトの構成から、この変更を実施しないと、新しいFFSコードで暫く実行される可能性がありますが、
最終的には下記のような警告が発生します。
“Inconsistency between oldSysBlock and eraseStatus is detected on block 746. Set EraseStatus as FALSE to erase the EB anyway”
“ブロック746でoldSysBlockとeraseStatusの不整合が検出されました。EBを消去するには、EraseStatusをFALSEに設定してください”
この記事を評価: