Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CypressパラレルNOR Flash Memoryの入力制御信号がフローティング / Tri-State状態の場合の負荷 - KBA203615 - Community Translated (JA)

CypressパラレルNOR Flash Memoryの入力制御信号がフローティング / Tri-State状態の場合の負荷 - KBA203615 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by KaKi_1384211        Version: **

Translation - English: Stress on Cypress Parallel NOR Flash When Input Control Signals Are Floating/Tristated - KBA203615

【質問】

CypressパラレルNOR Flash Memory製品は入力制御信号がフローティング / Tri-Stateの場合、負荷を受けますか?

【回答】

いいえ、CypressパラレルNOR Flash Memory製品は、VCCが適用され、入力制御信号がフローティングの際、

機能しない、もしくは 選択されません。

しかし、スタンバイ状態の消費電流が5uA以下になる可能性があります。

但し、この消費電流の値はVCCが適用され、入力制御信号がフローティングによって、測定された消費電流の値のため

正確な値でないことに注意してください。

従いまして、CypressパラレルNOR Flash Memoryの入力制御信号をフローティングの状態にしないことを推奨します。

0 件の賞賛
136 件の閲覧回数
寄稿者