Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CYBT-483039-02 EZ-BT™ XRモジュールを用いた電波認証について- KBA224516 - Community Translated (JA)

lock attach
Attachments are accessible only for community members.

CYBT-483039-02 EZ-BT™ XRモジュールを用いた電波認証について- KBA224516 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by: kama_1693131         Version: **

質問:

CYBT-483039-02 EZ-BT™ XRモジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?

回答:

CYBT-483039-02 EZ-BT™ XRモジュールはFCCISEDCEMIC/TELECの認証済みす。証明書およびテストレポート本記事に添付します。以下の表に様々な地域での規制へ本モジュールのコンプライアンス情報を示します

地域

規制

北米

米国: FCC Part 15.247 と カナダ: ISED (RSS-247 Issue 2)

ヨーロッパ

ETSI (EN 300 328), EN 60950-1, EN 301 489-1/17, EN 62311

オーストラリア

AS/NZS 4268,

Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2003 Australia + A1,

NZS 2772.1,

AS/NZS 2772.2,

ARP ANS RPS3

日本

MIC, Article 2 paragraph 1 item (19)

以下の表は各規制の認証IDを示します

規制

認証 ID

米国(FCC)

WAP3039

カナダ(ISED)

7922A-3039

日本(MIC/TELEC)

203-JN0875

添付の内容:

  • CYBT-483039-02 Certificates – FCCISEDMICの証明書およびCEの文書を含みます。
  • CYBT-483039-02 Test Reports– FCCISED*MICCE*のテストレポートを含みます。

* FCCISEDのテストレポートは同じです。

* CEのテストレポートにはオーストラリア規格ます。

添付
0 件の賞賛
259 件の閲覧回数
寄稿者