Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CYBT-423028-02, CYBT-423054-02およびCYBT-423060-02 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA223751 - Community Translated (JA)

lock attach
Attachments are accessible only for community members.

CYBT-423028-02, CYBT-423054-02およびCYBT-423060-02 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA223751 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by: kama_1693131         Version: **

Original KBA: RF Regulatory Certifications for CYBT-423028-02, CYBT-423054-02 and CYBT-423060-02 EZ-BT™ Modules- K...

 

質問:

CYBT-423028-02, CYBT-423054-02およびCYBT-423060-02 EZ-BT™モジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?

 

回答:

CYBT-423028-02, CYBT-423054-02およびCYBT-423060-02 EZ-BT™モジュールはFCCISEDCEMIC/TELECの認証済みす。証明書およびテストレポート本記事に添付します。以下の表に様々な地域での規制へ本モジュールのコンプライアンス情報を示します

 

地域

規制

北米

米国: FCC Part 15.247 と カナダ: ISED (RSS-247 Issue 2)

ヨーロッパ

ETSI (EN 300 328), EN 62368-1, EN 301 489-1/17, EN 62479

オーストラリア

AS/NZS 4268, Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2003 Australia + A1

日本

MIC, Article 2 paragraph 1 item (19)

 

以下の表各規制の認証IDを示します

規制

認証 ID

米国(FCC)

WAP3028

カナダ(ISED)

7922A-3028

日本(MIC/TELEC)

203-JN0834

* CYBT-423028-02, CYBT-423054-02およびCYBT-423060-02は同じ認証IDを持ちます。

 

添付の内容:

  • CYBT-423028-02, CYBT-423054-02 and CYBT-423060-02 Certificates – FCCISEDMICの証明書およびCEの文書を含みます。
  • CYBT-423028-02, CYBT-423054-02 and CYBT-423060-02 Test Reports – FCCISED*MICCE*のテストレポートを含みます。

* FCCISEDのテストレポートは同じです。

* CEのテストレポートにはオーストラリア規格ます。

添付
0 件の賞賛
299 件の閲覧回数