Attachments are accessible only for community members.
CYBT-353027-02 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA223952 - Community Translated (JA)
Employee
5 12, 2020
05:10 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
5 12, 2020
05:10 AM
Community Translated by: kama_1693131 Version: **
質問:
CYBT-353027-02 EZ-BT™モジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?
回答:
CYBT-353027-02 EZ-BT™モジュールはFCC、ISED、CE、MIC/TELECの認証済みとなっております。
認証に関するテストレポートは本記事に添付してあります。
以下の表に様々な地域での規制への本モジュールの適合する法令について記載します。
地域 |
規制 |
北米 |
北米, FCC Part 15.247 と カナダ, ISED (RSS-247 Issue 2) |
ヨーロッパ |
ETSI (EN 300 328), EN 60950-1, CISPR/EN 55022, EN 55024 & EN 301 489-1/17, EN 62479 |
オーストラリア |
AS/NZS 4268, Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2003 Australia + A1 |
日本 |
MIC Notice No.88 Annex 43 |
以下の表は各規制ごとの認証IDです。
規制 |
認証 ID |
北米(FCC) |
WAP3027 |
カナダ(ISED) |
7922A-3027 |
日本(MIC/TELEC) |
203-JN0859 |
添付の内容:
- CYBT-353027-02–、ISED、MICの認証及びCEの文書が含まれます.
- CYBT-353027-02–、ISED*、MIC、CE*のテストレポートが含まれます.
*FCCとISEDのテストレポートは同じです。
*CEのテストレポートにはオーストラリア規格が含まれます。
この記事を評価: