- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
CYBT-343026-EVALのプラットフォームファイル – KBA221025 - Community Translated (JA)
Community Translated by NoTa_4591161 Version: *A
Translation - English: Platform Files for CYBT-343026-EVAL – KBA221025
質問:
WICED® Studio 6.1.0.85以降のCYBT-343026-EVALキットにはどのプラットフォームファイルを使用する必要がありますでしょうか?
回答:
CYBT-343026-EVALキットには、完全に統合され、認定されたBluetooth®Smart対応ワイヤレスモジュール(CYBT-343026-01)が含まれています。
WICED Studio 6.1.0.85に次の変更を加えて、CYBT-343026-EVALキットプラットフォームの使用を開始します。
1. このKBAに添付されているCYBT_343026_EVAL_PLATFORM_FILES.zipをダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルをコンピューターに保存して解凍します。
3. CYT_343026_EVAL_PLATFORM_FILES >プラットフォームに移動します。CYBT_343026_EVALフォルダーを選択してコピーします。
4. WICED Studio 6.1.0.85フォルダーパス…\WICED-Studio-6.1\20706-A2_Bluetooth\platforms\にフォルダーを貼り付けます。図1 は、WICED Studio 6.1.0.85でのフォルダーの場所を示しています。
図1. プロジェクトフォルダの場所
5. CYBT_343026_EVAL_PLATFORM_FILES\Wiced-BT\tier2\brcm\libraries\lib\20703に移動し、FM25Q04_sflash.aをコピーします
6. 図2に示すように、FM25Q04_sflash.aファイルを…\WICED-Studio-6.1\20706-A2_Bluetooth\Wiced-BT\tier2\brcm\libraries\lib\20703\に貼り付けて置き換えます。
図2. FM25Q04_sflash.aファイルの場所
7. ユーザーのアプリケーションプロジェクトのmakefile.mkにFM25Q04_sflash.aを含めます。図3に、hello_sensorアプリケーションプロジェクトの例を示します。アプリケーションファームウェアがNVRAMの書き込みまたは読み取り操作を実行する場合は、FM25Q04_sflash.aをmakeファイルに含める必要があります(CYBT343026-01モジュールでシリアルフラッシュデバイス(NVRAM)を利用できます)。
図3. APP_PATCHES_AND_LIBS + = FM25Q04_sflash.a
このCYBT-343026評価キット用のWICED Studio 6.1.0.85でプロジェクトをビルドするサンプルmakeターゲットは次のとおりです。
demo.hello_sensor-CYBT_343026_EVAL をダウンロードしてください。