Attachments are accessible only for community members.
CYBT-273063 / 263064 / 263065-02 EZ-BTモジュールのRF規制認定 - KBA230211 - Community Translated (JA)
Employee
7 06, 2020
10:27 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 06, 2020
10:27 PM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: RF Regulatory Certifications for CYBT-273063/263064/263065-02 EZ-BT Module - KBA230211
質問:
CYBT-273063 / 263064 / 263065-02 EZ-BT ™モジュールのRF規制認定関連の詳細はどこにありますか?
回答:
CYBT-273063 / 263064 / 263065-02 EZ-BTモジュールは、FCC、ISED、CEおよびMIC / TELECに対して認定されています。証明書とテストレポートは、この記事に添付されています。表1は、さまざまな地域にわたる規制へのモジュールのコンプライアンスを示しています。
表1. さまざまな地域にわたる規制
領域 | 規制 |
北米 | 米国、FCCパート15.247およびカナダ、ISED(RSS-247発行2) |
ヨーロッパ | ETSI(EN 300 328)、EN 62368-1、EN 301 489-1 / 17、EN 62479 |
オーストラリア | AS / NZS 4268、無線通信(電磁放射-人体への曝露)規格2003オーストラリア+ A1 |
Japan | 総務省、第2条第1項(19) |
表2は、さまざまな規制の認証IDを示しています
表2. 認証ID
規制 | 認証ID |
アメリカ(FCC) | WAP3063 |
カナダ(ISED) | 7922A-3063 |
日本(MIC / TELEC) | 217-200006 |
添付:
- 証明書、ISED、MIC証明書、およびCE DOCが含まれています。
- テストレポート、ISED、MIC、CEのテストレポートが含まれています。
注:FCCとISEDのテストレポートは同じです。CEのテストレポートにはオーストラリア規格が含まれています。
この記事を評価: