Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CYBT-243053-02 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA228230 - Community Translated (JA)

lock attach
Attachments are accessible only for community members.

CYBT-243053-02 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA228230 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by : kama_1693131          Version: **

Original KBA: RF Regulatory Certifications for CYBT-243053-02 EZ-BT™ Module - KBA228230

質問:

CYBT-243053-02 EZ-BT™モジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか

 

回答:

CYBT-243053-02 EZ-BT™モジュールはFCCISEDCEMIC/TELECの認証済み。認証およびテストレポート本記事に添付します。以下の表に々な地域での規制への本モジュールのコンプライアンス情報を示します

 

地域

規制

北米

北米: FCC Part 15.247, カナダ: ISED (RSS-247 Issue 2)

ーロッ

ETSI (EN 300 328), EN 62368-1, EN 55024 & EN 301 489-1/17, EN 62479

ーストラリ

AS/NZS 4268, Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2003 Australia + A1

日本

MIC, Article 2 paragraph 1 item (19)

 

以下の表は各規制の認証IDです。

 

規制

認証 ID

北米(FCC)

WAP3053

カナダ(ISED)

7922A-3053

日本(MIC/TELEC)

203-JN1035

 

添付の内容:

  • CYBT-243053-02 Certificates – FCCISEDMICの認証及びCEの文書が含まれます
  • CYBT-243053-02 Test Reports– FCCISED*MICCE*のテストレポートが含まれます

*FCCISEDのテストレポートは同じです

*CEのテストレポートにはオーストラリア規格が含まれます。

添付
0 件の賞賛
339 件の閲覧回数