CYBT-223058-02およびCYBT-253059-02 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA229348 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by: kama_1693131 Version: **
Original KBA: RF Regulatory Certifications for CYBT-223058-02 and CYBT-253059-02 EZ-BT™ Module - KBA229348
質問:
CYBT-223058-02およびCYBT-253059-02 EZ-BT™モジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?
回答:
CYBT-223058-02およびCYBT-253059-02 EZ-BT™モジュールはFCC、ISED、CE、MIC/TELECの認証済みです。証明書およびテストレポートを本記事に添付します。以下の表に様々な地域での規制への本モジュールのコンプライアンス情報を示します。
地域 |
規制 |
北米 |
米国: FCC Part 15.247 と カナダ: ISED (RSS-247 Issue 2) |
ヨーロッパ |
ETSI (EN 300 328), EN 62368-1, EN 301 489-1/17, EN 62479 |
オーストラリア |
AS/NZS 4268, Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2003 Australia + A1 |
日本 |
MIC, Article 2 paragraph 1 item (19) |
以下の表に各規制の認証IDを示します。
規制 |
認証 ID |
米国(FCC) |
WAP3058 |
カナダ(ISED) |
7922A-3058 |
日本(MIC/TELEC) |
201-190953 |
* CYBT-223058-02およびCYBT-253059-02は同じ認証IDを持ちます。
添付の内容:
- CYBT-223058-02 and CYBT-253059-02 Certificates – FCC、ISED、MICの証明書およびCEの文書を含みます。
- CYBT-223058-02 and CYBT-253059-02 Test Reports– FCC、ISED*、MIC、CE*のテストレポートを含みます。
* FCCとISEDのテストレポートは同じです。
* CEのテストレポートにはオーストラリア規格を含みます。
- タグ:
- 2.4 ghz
- 3d model
- ble
- bluetooth low energy
- bluetooth smart
- bridge
- dual-mode
- ez-ble
- ez-ble module
- ez-ble module (bluetooth smart)
- ez-bt
- ez-bt module
- gfsk
- module
- rf
- wireless