cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

CYBT-213066-02およびCYBT-213067-02 EZ-BT™ モジュールのRF規制認定 - KBA230823 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee

CYBT-213066-02およびCYBT-213067-02 EZ-BT™ モジュールのRF規制認定 - KBA230823 - Community Translated (JA)

Community Translated by keni_4440091 Expert        Version: **

Translation - English: RF Regulatory Certifications for CYBT-213066-02 and CYBT-213067-02 EZ-BT™ Module - KBA230823

質問:CYBT-213066-02 およびCYBT-213067-02 EZ-BTモジュールのRF規制認定に関する詳細はどこにありますか?

回答CYBT-213066-02およびCYBT-213067-02 EZ-BT モジュールはFCCISEDCE、およびMIC/TELECに対して完全認定されています。認定書およびテストレポートはこのアーティクルに添付されています。下記の表は、各リージョンにまたがる認定のモジュールの順守を示しています。

Region

Regulation

North  America

USA,  FCC Part 15.247 and Canada, ISED (RSS-247 Issue 2)

Europe

ETSI  (EN 300 328), EN 62368-1, EN 301 489-1/17, EN 62479

Australia

AS/NZS  4268, Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure)
Standard 2003 Australia + A1

Japan

MIC,  Article 2 paragraph 1 item (19)

下記表は異なるリージョンの認定IDを示しています。

Regulation

Certification
  ID

USA(FCC)*

WAP3066

Canada(ISED)*

7922A-3066

Japan(MIC/TELEC)*

201-200425

* CYBT-213066-02 およびCYBT-213067-02 は同じ認定IDです。

添付:

  • CYBT-213066-02 およびCYBT-213067-02 認定書–FCCISEDMIC認定書、 およびCE DOCを含む
  • CYBT-213066-02 およびCYBT-213067-02 テストレポート– FCCISED*MICおよびCE*のテストレポートを含む

*FCCISEDのテストレポートは同じです。*CEのテストレポートはオーストラリア規格を含んでいます。 *The test reports of FCC and ISED are the same.*The test reports of CE include Australia standards. 12 閲覧 カテゴリ: Other タグ: wireless, safety, certification, module, fcc, mic, bluetooth classic, regulatory, bluetooth smart, telec, ce, rf, bt, bluetooth low energy, emc, 2.4 ghz, bridge, gfsk, compliance, ised, emi, emission, ez-bt module, ez-bt

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Aug 25, 2020 03:13 AM
Updated by:
 
Contributors