Attachments are accessible only for community members.
CYBT-013033-01 EZ-BT™モジュールを用いた電波認証について- KBA223948 - Community Translated (JA)
Employee
5 11, 2020
03:47 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
5 11, 2020
03:47 AM
Community Translated by: kama_1693131 Version: **
質問:
CYBT-013033-01 EZ-BT™モジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?
回答:
CYBT-013033-01 EZ-BT™モジュールはFCC、ISED、CE、MIC/TELECの認証済みです。証明書およびテストレポートを本記事に添付します。以下の表に様々な地域での規制への本モジュールのコンプライアンス情報を示します。
地域 | 規制 |
北米 | 米国: FCC Part 15.247 と カナダ: ISED (RSS-247 Issue 2) |
ヨーロッパ | ETSI (EN 300 328), EN 60950-1, CISPR/EN 55022, EN 55024 & EN 301 489-1/17, EN 62479 |
オーストラリア | AS/NZS 4268, Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2003 Australia + A1 |
日本 | MIC Notice No.88 Annex 43 |
以下の表に各規制の認証IDを示します。
規制 | 認証 ID |
米国(FCC) | WAP3033 |
カナダ(ISED) | 7922A-3033 |
日本(MIC/TELEC) | 203-JN0857 |
添付の内容:
- CYBT-013033-01 Certificates – FCC、ISED、MICの証明書およびCEの文書を含みます。
- CYBT-013033-01 Test Reports – FCC、ISED*、MIC、CE*のテストレポートを含みます。
* FCCとISEDのテストレポートは同じです。
* CEのテストレポートにはオーストラリア規格を含みます。
- タグ:
- bluetooth classic
- bluetooth low energy
- bluetooth smart
- bt
- ce
- certification
- compliance
- emc
- emi
- emission
- ez-bt module
- fcc
- ised
- mic
- module
- regulatory
- rf
- safety
- telec
この記事を評価: