CYBLE-224110-00、CYBLE-224116-01 EZ-BLE™ PSoC® XT/XRモジュールを用いた電波認証について- KBA213260- Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by kama_1693131 Version: **
質問:
CYBLE-224110-00、CYBLE-224116-01 EZ-BLE™ PSoC® XT/XRモジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?
回答:
CYBLE-224110-00、CYBLE-224116-01 EZ-BLE™ PSoC® XT/XRモジュールはFCC、ISED、CE、MIC/TELEC、KCの認証済みとなっております。
認証に関するテストレポートは本記事に添付してあります。
以下の表に様々な地域での規制への本モジュールの適合する法令について記載します。
地域 | 規制 |
北米 | USA, FCC Part 15.247 and Canada, ISED (RSS-247 Issue 1) |
ヨーロッパ | ETSI (EN 300 328), EN 60950-1, EN 301 489-1/17, EN 62479 |
オーストラリア | AS/NZS 4268, Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2003 Australia + A1 |
日本 | MIC Article 2 paragraph 1 item (19) |
韓国 | KC RRA Notice 2016-47 & 2016-48, KN 301 489-1&-17 |
以下の表は各規制ごとの認証IDです。
規制 | 認証 ID |
北米(FCC)* | WAP4110 |
カナダ(ISED)* | 7922A-4110 |
日本(MIC/TELEC)* | 203-JN0568 |
韓国(KC)* | MSIP-CRM-Cyp-4110 |
* CYBLE-224110-00、CYBLE-224116-01は同じ認証IDです。
添付の内容:
- CYBLE-224110-00 and CYBLE-224116-01 Certificates – FCC、ISED、MIC、KCの認証が含まれます。
- CYBLE-224110-00 and CYBLE-224116-01 Test Reports - FCC、ISED*、MIC、KC、CEのテストレポートが含まれます。
*FCCとISEDのテストレポートは同じです。