Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CYBLE-224110-00、CYBLE-224116-01 EZ-BLE™ PSoC® XT/XRモジュールを用いた電波認証について- KBA213260- Community Translated (JA)

lock attach
Attachments are accessible only for community members.

CYBLE-224110-00、CYBLE-224116-01 EZ-BLE™ PSoC® XT/XRモジュールを用いた電波認証について- KBA213260- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by  kama_1693131        Version: **

質問:

CYBLE-224110-00CYBLE-224116-01 EZ-BLE™ PSoC® XT/XRモジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?

回答:

CYBLE-224110-00CYBLE-224116-01 EZ-BLE™ PSoC® XT/XRモジュールはFCCISEDCEMIC/TELECKCの認証済みとなっております。

認証に関するテストレポートは本記事に添付してあります。

以下の表に様々な地域での規制への本モジュールの適合する法令について記載します。

地域

規制

北米

USA, FCC Part 15.247 and Canada, ISED (RSS-247 Issue 1)

ヨーロッパ

ETSI (EN 300 328), EN 60950-1, EN 301 489-1/17, EN 62479

オーストラリア

AS/NZS 4268, Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2003 Australia + A1

日本

MIC Article 2 paragraph 1 item (19)

韓国

KC RRA Notice 2016-47 & 2016-48, KN 301 489-1&-17

以下の表は各規制ごとの認証IDです。

規制

認証 ID

北米(FCC)*

WAP4110

カナダ(ISED)*

7922A-4110

日本(MIC/TELEC)*

203-JN0568

韓国(KC)*

MSIP-CRM-Cyp-4110

* CYBLE-224110-00CYBLE-224116-01は同じ認証IDです。

添付の内容:

  • CYBLE-224110-00 and CYBLE-224116-01 Certificates – FCCISEDMICKCの認証が含まれます。
  • CYBLE-224110-00 and CYBLE-224116-01 Test Reports - FCCISED*MICKCCEのテストレポートが含まれます。

*FCCISEDのテストレポートは同じです。

添付
0 件の賞賛
220 件の閲覧回数
寄稿者