Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CYBLE-022001-00 EZ-BLE™ PRoC™モジュールを用いた電波認証について- KBA97094- Community Translated (JA)

lock attach
Attachments are accessible only for community members.

CYBLE-022001-00 EZ-BLE™ PRoC™モジュールを用いた電波認証について- KBA97094- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by kama_1693131          Version: **

Translation - English: RF Regulatory Certifications for CYBLE-022001-00 EZ-BLE™ PRoC™ Module – KBA97094

質問:

CYBLE-022001-00 EZ-BLE™ PRoC™モジュールの電波認証に関する詳細情報はどこにありますか?

回答:

CYBLE-022001-00 EZ-BLE™ PRoC™モジュールはFCCISEDCEMIC/TELEC、KCの認証済みとなっております。

認証に関するテストレポートは本記事に添付してあります。

以下の表に様々な地域での規制への本モジュールの適合する法令について記載します。

地域

規制

北米

USA, FCC Part 15.247 and Canada, ISED (RSS210 Issue 😎

ヨーロッパ

ETSI (EN 300 328), EN 60950-1, CISPR/EN 55022, EN 55024 & EN 301 489-1/17

日本

MIC, Article 2 Item (19), Category WW (Channels 1-13)

韓国

KC2013-157 & 2013-116 , KN 301 489-1&-17

以下の表は各規制ごとの認証IDです。

規制

認証 ID

北米(FCC)

WAP2001

カナダ(IC)

7922A-2001

日本(MIC/TELEC)

005-101007

韓国(KC)

MSIP-CRM-Cyp-2001

添付の内容:

  • CYBLE-022001-00 Certificates – FCCISEDMICKCの認証が含まれます.
  • CYBLE-022001-00 Test Reports– FCCISEDMICKCのテストレポートが含まれます.

該当モジュール:

EZ-BLE PRoC Module CYBLE-022001-00

PRoC BLE module

PSoC 4 BLE module

CY5671

CY5674

CY8CKIT-142

CY8CKIT-141

YES

NO

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

NO

添付
0 件の賞賛
338 件の閲覧回数
寄稿者