CY7C65640B/30/20で未使用のダウンストリームポート(D +およびD-)を構成する方法 - KBA83523 - Community Translated (JA)
Employee
7 15, 2020
12:20 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 15, 2020
12:20 AM
Community Translated by YaNi_3193241 Version: **
Translation - English: How to Configure Unused Downstream Port (D+ and D-) in CY7C65640B/30/20 - KBA83523
質問:
CY7C65640B/30/20で未使用のダウンストリームポート(D+およびD-)をどのように構成する必要がありますか?
回答:
ダウンストリームD+およびD-には、すべてのアップストリームおよびダウンストリームD+およびD-ピンに内部15Kプルダウンおよび直列終端抵抗があります。 これらの未使用ポート(D+ / D-)ラインはフローティングのままにできます。ポートの電源、AMBER、およびGREEN LEDピンは未接続のままにしておく必要があり、過電流ピンはデフォルトの極性のためにハイに接続する必要があります。 過電流ピンは入力ピンであり、ポートがハブの構成で定義されていない場合は使用されません。これらのピンをフローティングのままにすると、チップにノイズが追加される可能性があります。 これらのピンは、過電流ピンのデフォルトの極性に接続することをお勧めします。
この記事を評価: