CY62256のI/Oピンにプルアップ抵抗について - Community Translated (JA)
Employee
9 25, 2020
01:25 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 25, 2020
01:25 AM
Community Translated by KaKi_1384211 Version: **
Translation - English: Does CY62256 have pull up resistor on the I/O ?
【質問】
CY62256のI/Oピンにプルアップ抵抗は挿入されていますか?
【回答】
はい、CY62256はI/OピンにPMOSプルアップがあります。
基本的に、この特定のピンは最大3.8Vまで上がるよう設計されています。
この記事を評価: