Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CY27410を使用して入力基準クロックに対して出力クロックを進める - KBA223753 - Community Translated (JA)

CY27410を使用して入力基準クロックに対して出力クロックを進める - KBA223753 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by NoTa_4591161 Expert        Version: **

Translation - English: Advance Output Clock with respect to Input Reference Clock Using CY27410 - KBA223753

質問:

入力基準クロックに対して出力クロックを進めるにはどうすればよいですか?

回答:

デザインに2つの独立したブロックがあり、それらのデータが次のブロックで使用されるシナリオを考えてみます。前の2つのブロックのデータには多少の偏りがあり、同期が必要な場合があります。このような状況では、2つのブロックのクロックを調整して、次のブロックのデータの可用性を効果的に変更する必要がある場合があります。

入力基準に対してクロック出力を進めることは、PLLベースの設計で実現できます。これにより、クロック出力にプログラム可能な遅延を導入したり、基準入力クロックに対して出力クロックを同等に進めたりすることもできます。

1は、サイプレスのCY27410ファミリのクロックジェネレータを使用したこの実装の例を示しています。

1. PLLへの入力としての出力クロックのフィードバック

pastedImage_2.png 

DLYブロックは、04サイクルの遅延用にプログラムできます。ここで、1サイクルは(f cvo/ 2です。ここで、fcvoPLLVCOブロック周波数です。これらのオプションは、ClockWizard2.1以降を使用して設定を生成するときに使用できます。推奨されるアプローチは、PLLを最大遅延出力にロックして、遅延の少ない出力チャネルが時間の早い段階で来るようにすることです。

CY27410の場合、OUT11を基準出力と見なし、遅延乗数は{0x1x2x3x4x}の範囲の値を取り、周波数選択(FS)のプロファイル番号を{100011010 001000}OUT14の遅延を一定に保ち、4xサイクルの最大乗数値を維持します。

2. プロファイルの変更によって達成可能なクロックの進歩の範囲

フィードバック(OUT14

Ref CLKOUT11

達成された遅延

w.r.t. Feedback∆d

FS000

x4

x4

0ユニット

FS001

x4

x3

-1ユニット

FS010

x4

x2

-2ユニット

FS011

x4

x1

-3ユニット

FS100

x4

x0

-4ユニット

設定例:

  1. 基準入力60MHzIN1で適用
  2. PLL1 f VCO = 2400 MHz
  3. IN2を介してPLL1へのフィードバックとして取得されたOUT14(遅延乗数x4付き)
  4. OUT11には、FSプロファイルの変化に伴う遅延乗数の変化があります。

3. 基準入力クロックに関して達成されたOUT11の進み

フィードバック(OUT14

Ref CLKOUT11

達成された遅延

w.r.t. Feedback∆d = 0.833 ns

OUT11(測定値)の前進

FS000

x4

x4

0ユニット

0.062 ns

4を参照してください

FS001

x4

x3

-1ユニット

0.789 ns

5を参照してください

FS010

x4

x2

-2ユニット

1.647 ns

6を参照してください

FS011

x4

x1

-3ユニット

2.481 ns

7を参照してください

FS100

x4

x0

-4ユニット

3.313 ns

8を参照してください

4. 前進なし(4xOUT114xOUT14)プロファイルFS000

pastedImage_116.png 

5. 1x前進(3xOUT114xOUT14)プロファイルFS001

pastedImage_126.png 

6. 2x前進2xOUT114xOUT14)プロファイルFS010

pastedImage_132.png 

7. 3x前進1xOUT114xOUT14)プロファイルFS011

pastedImage_150.png 

8.4x前進0xOUT114xOUT14)プロファイルFS100

pastedImage_157.png

0 件の賞賛
237 件の閲覧回数
寄稿者