CY22150で構成されたCyClocksRTによるチャージポンプ設定の取り扱い - KBA82605 - Community Translated (JA)
Employee
7 07, 2020
02:29 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 07, 2020
02:29 AM
Community Translated by MaMi_1205306 Version: **
Translation - English: Charge Pump Setting Handling by CyClocksRT While Configuring CY22150 - KBA82605
質問:
CY22150についてJEDECファイルを設定しながら、CyClocksRTソフトウェアはどのようにチャージポンプの設定を計算していますか?
回答:
CyClocksRTは独自のアルゴリズムを用いてチャージポンプの値を最適化します。
データシートの表はPLLの安定性を保証しますが、必ずしも最適なソリューションであるとは限りません。 重要な構成については、CyClocksRTチャージポンプの値を参照することをお勧めします。
データシートの値は可能な限り広い範囲のP値をカバーするように設定されていますが、CyClocksRTは使用するP値を正確に認識しています。
データシートの表では、特定の範囲のP値で許容される最小のチャージポンプ値を選択しています。
値が最も低いと安定性が最も高くなります。
CyClocksRTはチャージポンプの最も高い設定からループ帯域幅を計算します。
位相検出器の周波数(VCO / Pに等しい)が計算された帯域幅の5倍である時、検索を停止します。
それ以外の場合は次に低いチャージポンプ設定に移行し、再度計算を実行します。
この記事を評価: