Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

Blaster Plusユーティリティの複合ハブと埋め込みハブの設定– KBA228375 - Community Translated (JA)

Blaster Plusユーティリティの複合ハブと埋め込みハブの設定– KBA228375 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  NoTa_4591161           Version: **

Translation - English: Compound Hub and Embedded Hub Settings in Blaster Plus Utility – KBA228375

質問:

HX3アプリケーションに応じて、EMBEDDED_HUBビットとCOMPOUND_HUBビットをどのように設定すればよいでしょうか?

回答:

HX3デバイスのダウンストリームポートに取り外し不可能なデバイスが存在し、対応するREMOVABLE_PORTSビットが「0」に設定されている場合、Blaster PlusユーティリティでCOMPOUND_HUBビットを「1」に設定する必要があります。 これは、拡張ハブデバイス記述子がホスト上で適切に起動するために必要です。

EMBEDDED_HUBビットは、HX3が常にホストに、つまり組み込みのアップストリームポートに接続されている場合、「1」に設定する必要があります。その場合、ハブは接続検出のためにVBUS_USピンのVBUSを考慮しません。

関連ドキュメント:

HX3 USB 3.0ハブデータシート

HX3 Blaster Plusユーザーガイド

AN91378-HX3ハードウェア設計ガイドライン

0 件の賞賛
132 件の閲覧回数
寄稿者