Community Manager
Aug 10, 2020
07:10 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Aug 10, 2020
07:10 AM
Auto STOREを完成させるために必要なVCSAP端子の最小電圧。
Community Translated by KaKi_1384211
Translation - English: Minimum voltage required at VCAP pin to complete AutoStore?
【質問】
Auto STOREを完成させるために必要なVCSAP端子の最小電圧を教えてください。。
【回答】
適切な回路動作のためのVCAP端子の最小電圧は2Vです。
【説明】
パワーダウン中、VCAPはSTORE動作を実行するためのエネルギーを提供します。
Auto STOREの実行方法は次の通りです。
VCCがVSWITCH電圧(2.65V)を下回ると、内部回路への電力供給がVCC電源からVCAP電源に切り替わり、
STORE処理(Auto STORE) が開始されます。
この動作はデータシートで指定されていますように、平均電流ICC4を消費します。
STORE回路が動作するための最小電圧は2Vです。
従って、STOREが完了する前に、VCAP端子の電圧を2Vより低くしないでください。
つまり、VCAP端子の電圧は、VCCがVSWITCHの電圧レベルを下回ってからtSTORE時間(= 8ms) の間、2Vを下回ってはなりません。
nvSRAMのデータシートでは、VCAP電圧の仕様制限で、これが考慮されているため、nvSRAMを使用してシステム設計する場合、
ユーザーはこの電圧を考慮する必要はありません。
Rate this article: