Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

Auto STOREを完成させるために必要なVCSAP端子の最小電圧。

Auto STOREを完成させるために必要なVCSAP端子の最小電圧。

IFX_Publisher1
Community Manager
Community Manager
Community Manager
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted

Community Translated by KaKi_1384211

Translation - English: Minimum voltage required at VCAP pin to complete AutoStore?

【質問】

Auto STOREを完成させるために必要なVCSAP端子の最小電圧を教えてください。。

 

【回答】

適切な回路動作のためのVCAP端子の最小電圧は2Vです。

 

【説明】

パワーダウン中、VCAPSTORE動作を実行するためのエネルギーを提供します。

Auto STOREの実行方法は次の通りです。

VCCVSWITCH電圧(2.65V)を下回ると、内部回路への電力供給がVCC電源からVCAP電源に切り替わり、

STORE処理(Auto STORE) が開始されます。

この動作はデータシートで指定されていますように、平均電流ICC4を消費します。

STORE回路が動作するための最小電圧は2Vです。

従って、STOREが完了する前に、VCAP端子の電圧を2Vより低くしないでください。

つまり、VCAP端子の電圧は、VCCVSWITCHの電圧レベルを下回ってからtSTORE時間(= 8ms) の間、2Vを下回ってはなりません。

nvSRAMのデータシートでは、VCAP電圧の仕様制限で、これが考慮されているため、nvSRAMを使用してシステム設計する場合、

ユーザーはこの電圧を考慮する必要はありません。

0 件の賞賛
128 件の閲覧回数