AURIX™MCU:VADCとDSADCの違い - KBA234494
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Translated by: YaNi_3193241
Original KBA: AURIX™ MCU: Differences between VADC and DSADC - KBA234494
バージョン : **
VADC(Versatile Analog-to-Digital Converter)は、MCUVADCチャネルピンを使用してアナログ信号をデジタル信号に変換する多機能ハードウェアモジュールです。 ユーザーマニュアルの“Versatile Analog-to-Digital Converter (VADC)”(AURIX™TC2xxデバイスに関連)および“Enhanced Versatile Analog-to-Digital Converter (EVADC)” (AURIX™TC3xxデバイスに関連)のセクションを参照してください。
DSADC(Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter):これは、レゾルバ信号の正弦および余弦情報を入力角度および速度のデジタル表現に変換するために特別に設計されています。 DSADCには、レゾルバ信号のシミュレーションに使用できる選択可能な出力信号(正弦、三角形、長方形)を生成するオンチップキャリアジェネレータが組み込まれています。 または、角度の誤差を補正するために、各DSADC入力信号のキャリア信号への同期を構成することもできます。 ユーザーマニュアルの “Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter (DSADC)"(AURIX TC2xxデバイスに関連)および “Enhanced Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter (EDSADC)”(AURIX™TC3xxデバイスに関連)のセクションを参照してください。
注:このKBAは、次のAURIX™MCUシリーズに適用されます
・AURIX™ TC2xx シリーズ
・AURIX™ TC3xx シリーズ