AURIX™ MCU: QSPIピン設定 – KBA235129
Community Manager
4 28, 2022
11:05 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
4 28, 2022
11:05 PM
Original KBA: AURIX™ MCU: QSPI pin configuration – KBA235129
Translated by: keni_4440091
Version: **
キューに入れられた同期式ペリフェラルインターフェース(QSPI)は、マスター、またはスレーブとして機能し、モード設定に応じてピン設定は以下のようになります:
マスターモードが設定されている場合:
- MRSTxHからMRSTxAは、QSPIxの入力にできます
- MTSRxはQSPIxの出力です
スレーブモードが設定されている場合:
- MTSRxHからMTSRxAは、QSPIxの入力にできます
- MTSRxはQSPIxの出力です
詳細は、ユーザーマニュアルの「キューされた同期式ペリフェラルインターフェース(QSPI)」の章を参照してください
注: このKBAはAURIX™ MCUの以下のシリーズに適用されます:
- AURIX™ TC2xx series
- AURIX™ TC3xx series
- タグ:
- qspi
この記事を評価: