AURIX™ MCU: LDOモードでP-チャネルFETの推奨は何でしょうか?- KBA234363
Employee
9 29, 2022
03:31 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 29, 2022
03:31 AM
Translated by: keni_4440091
Original KBA: AURIX™ MCU: What is the recommendation for P-channel FET for LDO mode? - KBA234363
Version: **
質問:
AURIX™ TC275のEVR13の外部パスデバイスを使用したLDOモードで、P-チャネルFETが使用されています。LDOモードでのP-チャネルFETを選択するガイドラインを教えて頂けますか?AURIX™ TC2x5 Triboardでは、インフィニオンSPD04P10PLが使用されています。更に、データシートでSMPS(Switch Mode Power Supply)モードのP-NチャネルFET用の唯一の仕様を見つけることができます。
回答:
外部パスデバイスを使用したEVR13 LDO設計は、パラメータの変化にとても敏感です。すべての条件下で動作するかどうかを確認するためには、多くのシミュレーションが必要です。以下の2つのオプションのみをサポートします。
- オプション 1: 出力コンデンサ4.7uFを使用したSPD04P10PL MOSFET
- オプション 2: 出力コンデンサ10uFを使用したIPD50P04P4L-11 MOSFET
詳細は、ユーザーズマニュアルの「Power Supply & Management Controller (PMC)」(AURIX TC2xxデバイスに関連)、および「Pwer Management System (PMS)」(AURIX TC3xxデバイスに関連)の章を参照してください。
注: このKBAはAURIX™ MCUの以下のシリーズに適用されます:
- AURIX™ TC2xx series
- AURIX™ TC3xx series
この記事を評価: