Moderator
Nov 28, 2022
01:25 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Nov 28, 2022
01:25 AM
AURIX™ MCU: 3.3V外部電源であるときに、Flextportピンを5Vで使用すること - KBA235618
Translated by: NXTY_Shingu
Original KBA: AURIX™ MCU: Using Flexport pins at 5 V with external supply at 3.3 V - KBA235618
外部電源(VEXT)が5Vである場合に限って、Flexport(VFLEX)ピンに5Vを供給することが可能です。
従いまして、VEXTが3.3Vである場合には、VFLEXに5Vを供給することはできません。
より詳細には、ユーザーズマニュアルのAURIX™ TC2xxデバイスに関する“System Control Unit (SCU)"、AURIX™ TC3xxデバイスに関する“Power Management System (PMS)"のセクションをご覧ください。
注意: このKBAはAURIX™ MCUの以下のシリーズに適用します。
・AURIX™ TC2xx シリーズ
・AURIX™ TC3xx シリーズ
Rate this article: