AURIX™ MCU: ブートストラップローダーモード – KBA234960
Community Manager
5 01, 2022
10:33 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
5 01, 2022
10:33 PM
Translated by: keni_4440091
Original KBA: AURIX™ MCU: Bootstrap Loader mode – KBA234960
Version: **
ブートストラップローダーモードでは、MCUは通信インターフェース(UART/ASCまたはCAN)からのデータを待ちます。このデータは、CPU RAMにコピーされ、データ受信でコードとして実行されます。したがって、これが、最初にJTAGまたはDAPインターフェースを通してフラッシュへの要求なしにマルチ-ステージブートローダを有効にします。
詳細は、ユーザーズマニュアルの「TC2xx BootROM Content」(TC2xxの場合)、および「AURIX™ TC3xx Platform Firmware」(TC3xxの場合)の章を参照してください。
注: このKBAはAURIX™ MCUの以下のシリーズに適用されます:
- AURIX™ TC2xx series
- AURIX™ TC3xx series
この記事を評価: