AURIX™ MCU: レーダー処理の派生物 – KBA236205
Employee
1 24, 2023
02:15 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 24, 2023
02:15 AM
Translated by: NXTY_Mori
Original KBA: AURIX™ MCU: Derivates for radar processing – KBA236205
Version: **
AURIX™ 2G では、新しいサブシステム、追加メモリ、およびレーダー データ処理用のハードウェア アクセラレータ (SPU) が追加されています。 したがって、次の派生物は、さまざまな RADAR ユース ケースをサポートしています。
SPU は 3 段階のストリーミング アーキテクチャを使用して、データの前処理、FFT、およびデータの後処理操作を提供します。 SPU はレーダー メモリを使用してデータセットを保存し、処理パイプラインを現在進行中のデータを保存するために使用される内部バッファ メモリを備えています。
図1 レーダー処理
注: この KBA は、次の一連の AURIX™ MCU に適用されます。
AURIX™ TC3xx シリーズ
この記事を評価: