AURIX™ MCU: デバッグインターフェースのロックまたは無効化 - KBA235788
Community Manager
7 19, 2022
10:35 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 19, 2022
10:35 PM
Translated by: YuMa_1534086
Original KBA: AURIX™ MCU: Locking or disabling debug interfaces - KBA235788
バージョン: **
全てのAURIX™ デバイスはデフォルトでオンチップデバッグシステム(OCDS)が無効になっています。
OCDSモジュールを有効にする為にデバッグツールは事前定義されたパターンを使用します。
ソフトウェアのスタートアップ中に評価される256ビットのパスワードを使用してデバッグ接続(DAP、DXCPL、およびJTAG)を保護できます。
パスワードが正しくない場合、ツールへのアクセスは拒否されます。
追加のセキュリティレベルについては、ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を使用してください。
詳細については、ユーザーズマニュアルの「オンチップデバッグサポート(OCDS)」セクションを参照してください。
注: このKBAは次の AURIX™ MCU シリーズに適用されます:
- AURIX™ TC2xx シリーズ
- AURIX™ TC3xx シリーズ
この記事を評価: