AURIX™ MCU: イーサネット同期プロトコル - KBA236052
Employee
1 25, 2023
01:31 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 25, 2023
01:31 AM
Translated by: NXTY_Eto
Original KBA: AURIX™ MCU: Ethernet time synchronization protocols - KBA236052
質問:AURIX™ TC3xxシリーズのGigabit Ethernet(GETH)モジュールがサポートしているネットワークベースの同期プロトコルは何ですか?
回答:
AURIX™ TC3xx GETHモジュールは、IEEE 1588 Precision Time Protocolをサポートしています。このプロトコルにより、固有の精度、分解能、安定性が異なるクロックを含む異種システムを同期させることができます。このプロトコルは、サブマイクロ秒の範囲内でシステム全体の同期精度をサポートします。さらに、IEEE 802.1ASタイムセンシティブネットワーキングプロトコルもサポートしています。
注)このKBAは、以下のAURIX™ MCUシリーズに適用されます。
・AURIX™ TC3xx series
- タグ:
- geth
この記事を評価: