AURIX™ MCU: なぜワンタイム プログラマブル プロテクションは複数回再設定可能なのか - KBA235528
Employee
1 24, 2023
10:45 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 24, 2023
10:45 PM
Translated by: NXTY_Ohara
Original KBA: AURIX™ MCU: Why is one-time programmable protection reconfigurable more than once - KBA235528
確認コードを 0x43211234 に設定すると、OTP(One Time Programmable)プロテクトを再設定することができるます。確認コードを 0x43211234 に設定し、UCB(User Configuration Block)をアンロック状態にすると、ワンタイムプログラマブル(OTP)プロテクトを再設定できます。
永久保存する場合は、確認コードを0x57B5327Fに設定してください。
詳しくは、"プログラム・メモリ・ユニット(PMU)"をご覧ください。(AURIX™ TC2xxデバイス関連), "Non Volatile Memory (NVM) Subsystem" (AURIX™ TC3xxデバイス関連)のセクションを参照してください。
注: このKBAは、以下のAURIX™ MCUシリーズに適用されます。
- AURIX™ TC2xxシリーズ
- AURIX™ TC3xxシリーズ
- タグ:
- pmu
この記事を評価: