Attachments are accessible only for community members.
AN73054-外部マイクロコントローラー (HSSP) を使用したPSoC® 3およびPSoC 5LPプログラミング- Community Translated (JA)
Employee
8 11, 2020
02:20 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 11, 2020
02:20 AM
Community Translated by keni_4440091 Version: **
Introduction:
AN73054は、モジュラーCコードを使用して、外部マイクロコントローラーでPSoC 3またはPSoC 5LPデバイスプログラミングを実装する方法を示します。ホストソースシリアルプログラミング(HSSP)と呼ばれるこのプロセスでは、ホストマイクロコントローラーがシリアルワイヤーデバッグ(SWD)インターフェースを介してPSoC 3またはPSoC 5LPをプログラムします。 Cコードは、最小限の変更で任意のマイクロコントローラーに移植できるように記述されており、PSoC 3またはPSoC 5LP向けのHSSPアプリケーション開発をスピードアップします。
この記事を評価: