8 Mbおよび16Mb Excelon F-RAM – KBA232932
Employee
1 24, 2023
10:53 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 24, 2023
10:53 PM
Translated by: keni_4440091
Original KBA: 8 Mb and16 Mb Excelon F-RAM – KBA232932
Version: **
質問: ExcelonTM 8Mbおよび16Mb製品は、既存のExcelon 2Mb, 4Mbおよび8 Mb製品とドロップイン代替品ですか?
回答: Excelon 8Mbおよび16Mb製品は、既存のExcelon 8EIAJおよび8GQFNパッケージとは異なり、既存のソケットでパッケージの互換性がないため、24-FBGA製品オプションのみを提供します。ただし、Excelon 8Mbおよび16Mb製品の特徴および機能は、既存のExcelon製品(2Mb, 4Mb, および8Mb)と同一です。従って、24-FBGAパッケージでExcelon 8Mbおよび16Mbへ移行するには、システムはPCB変更が必要です。
この記事を評価: