5VロジックをEZ-USB®FX2™/ FX2LP™ピンに接続 - KBA90543 - Community Translated (JA)
Employee
10 27, 2020
12:41 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
10 27, 2020
12:41 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Connecting a 5 V Logic to EZ-USB® FX2™/FX2LP™ Pins – KBA90543
質問:
5VロジックをFX2™/ FX2LP™ピンに接続できますか?
回答:
はい、FX2 / FX2LPはロジック入力で5V耐性があり、最低2.4Vで出力を駆動します。入力を5Vのプルアップに接続できますが、入力が5.25Vを超えないことを保証する必要があります。出力はVCC + 0.5Vを超えてはなりません。3.3VVCCの場合、出力プルアップは3.8Vを超えてはなりません。
この記事を評価: