- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
4 Kb / 16 Kb / 64 Kb F-RAM™をDMOS5からDMOS6ウェーハパーツに移行 - KBA218544 - Community Translated (JA)
Community Translated by MaMi_1205306 Version: **
Translation - English: Migrating 4 Kb/16 Kb/64 Kb F-RAM™ from DMOS5 to DMOS6 wafer parts - KBA218544
質問:
4 Kb / 16 Kb / 64 Kb F-RAM™パーツのDMOS5からDMOS6への変換とは何ですか?
新しいDMOS6パーツのデータシートとDMOS5ウェーハパーツのデータシートでESD値が異なるのはなぜですか?このESD値の違いは現在のアプリケーションに影響を与えますか?
回答:
4 Kb /16 Kb /64 Kb F-RAMパーツのDMOS5からDMOS6への変換
4 Kb /16 Kb /64 Kbシリアル(SPIおよびI2C)F-RAMは2つのダイで構成されたソリューションです:
- F-RAMアレイとセンスアンプ回路を含むF-RAMコアダイ
- シリアルインターフェイスロジック、I/Oコントロール、I/Oパッド、レギュレータ回路を含むロジックダイ
DMOS5からDMOS6への移行はF-RAMコアダイ用であり、ロジックダイは前世代(DMOS5)パーツと同じままです。
この移行は主に、ロジックデザインや回路を変更または最適化することなく、高度な12インチウェーハ設備で4 Kb /16 Kb /64 KbシリアルF-RAMの製造を実現するためのものです。したがって、新しいDMOS6ベースの4 Kb/16 Kb/64 KbシリアルF-RAMはフォームファクターであり、既存のDMOS5パーツと機能互換性があります。
4 Kb /16 Kb /64 Kb F-RAMパーツ:
I2C: FM24C04B, FM24CL04B, FM24C16B, FM24CL16B, FM24C64B, FM24CL64B
SPI: FM25040B, FM25L04B, FM25L16B, FM25C160B, FM25640B, FM25CL64B
新しいDMOS6パーツのESD値は前世代のDMOS5ウェーハパーツとは異なります
DMOS6ウェーハデバイスはすべての点でDMOS5ウェーハデバイスと同じですが、ヒューマンボディモデル(HBM)、帯電デバイスモデル(CDM)、および削除されたマシンモデル(MM)仕様のESD値の違いに気付くかもしれません。
DMOS5上のオリジナルの4 Kb /16 Kb /64 KbシリアルF-RAMは、Ramtronによって構築および認定され、2012年のRamtronの買収後にサイプレスと統合されました。DMOS5からDMOS6への移行はサイプレスによるファブ転送プロセスです。したがって、DMOS6パーツのデータシートの仕様を保証するために、すべての機能、パラメーター、および信頼性の仕様が再認定および再検証されます。サイプレスはJEDEC規格に従って、次のようにDMOS6デバイスでコンポーネントレベルのESDテストを実行しました。
- HBM(JEDEC JESD22-A114-B)–分類レベル2:2000Vから4000Vまで;サイプレスのデータシートでは最低2 kVが保証されています。
- CDM(JEDEC JESD22-C101-A)–分類レベルC2a(または2a):500 Vから<750 Vまで;サイプレスのデータシートでは最低500 Vが保証されています。
HBMおよびCDMのコンポーネントレベルESD分類のJEDEC規格をそれぞれ表 1および表 2に示します。JEDECがMM ESDテストを中止したため、サイプレスはMMをテストしません。DMOS 6デバイスはHBMとCDMの両方において、それぞれのパーツのデータシートに示されているよりもはるかに高い制限についてテストされています。実際にテストされたESD電圧制限は、www.cypress.comの製品ページに添付された認定テスト計画(QTP)ドキュメントで入手できます。
表 1. HBM HBM ESDコンポーネント分類レベル
Classification | Voltage Range (V) |
0A | < 125 |
0B | 125 to < 250 |
1A | 250 to < 500 |
1B | 500 to < 1000 |
1C | 1000 to < 2000 |
2 | 2000 to < 4000 |
3A | 4000 to < 8000 |
3B | ≥ 8000 |
参考: JEDEC/ESDA HBM (JESD22-A114F)
表 2. CDM HBM ESDコンポーネント分類レベル
Classification | Voltage Range (V) |
C0a | < 125 |
C0b | 125 to < 250 |
C1 | 250 to < 500 |
C2a | 500 to < 750 |
C2b | 750 to < 1000 |
C3 | ≥ 1000 |
参考: JEDEC/ESDA CDM (JEDEC JESD22-C101F)
現在のアプリケーションにおけるESD値の違いによる影響
DMOS5からDMOS6への変換は内部でロジックダイにインターフェースするF-RAMコアダイに限定されます。そのパッドはどのような形態のどのパッケージピンにも結合されていません。4 Kb /16 Kb /64 KbシリアルF-RAMのすべてのデバイスピンはDMOS5からDMOS6への変換部で変更されていないロジックダイパッドに結合されています。 したがって、ESD保護回路とその許容レベルは、DMOS5とDMOS6で同じです。
表 1に示すように、ESD HBM分類2は、2000 Vから最大4000 V(4000 Vを除く)までの電圧許容限界を定義します。したがって、この電圧範囲内で認定されたすべてのコンポーネントはESD HBMクラス2認定済みです。
同様に、表2のESD CDM分類C2a(または2a)は、500 Vから最大750 V(750 Vを除く)までの電圧許容限界を定義しています。したがって、この電圧範囲内の値で認定されているすべてのコンポーネントは、ESD CDMクラス2a認定済みです。
図1. CDM認定ロードマップ
JEDECは図1に示すように、さまざまなテクノロジーノードにCDM認定ロードマップを提供します。4Kb /16 Kb /64 KbシリアルF-RAMデバイスは130 nmテクノロジーノードに構築されているため、500 Vを超えるCDM認定は130 nmテクノロジーにおけるJEDECの推奨制限に該当します。
結論として、DMOS6で構築された製品のESD(HBMおよびCDM)データシートパラメータは、同じESD性能を提供し、JEDEC規格を満たします。 ESDテスト結果の詳細については、www.cypress.comの製品ページに添付されている認定テスト計画(QTP)ドキュメントを参照してください。