Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

3.3VでのCY2CC910の最悪立上りおよび立下り時間 – KBA82630 - Community Translated (JA)

3.3VでのCY2CC910の最悪立上りおよび立下り時間 – KBA82630 - Community Translated (JA)

IFX_Publisher1
Community Manager
Community Manager
Community Manager
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted

Community Translated by keni_4440091     

Version: **

Translation - English: Worst Case Rise and Fall Times of CY2CC910 at 3.3 V - KBA82630

 

質問:

3.3V VDDCY2CC910の最悪ケース立上り(Tr)および立下り(Tf)時間は何ですか?

回答:

特性データを基にすると、最悪立上り(Tr)および立下り時間(Tf)は下記に記載されています。
Tr = 1.415ns (0.8 V-2.0 V), Tf = 1.389 ns (2.0 V-0.8 V)
試験条件はVDD = 3.135 V, Temp = 85 °C, Load = 50 pF. Frequency = 160 MHz. でした。

0 件の賞賛
195 件の閲覧回数