Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

2073x、2070x、および20719ベースのデバイスまたはモジュールをHCIモードにする– KBA225450- Community Translated (JA)

2073x、2070x、および20719ベースのデバイスまたはモジュールをHCIモードにする– KBA225450- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by KaNa_3391246          Version: **

Translation - English: Putting 2073x, 2070x, and 20719 Based Devices or Modules in HCI Mode – KBA225450

質問:

UARTインターフェイス経由で外部ホストからHCIコマンドを受け入れるように、

2073x、2070x-A2、および20719-B1デバイスをHCIモードに設定するにはどうすればいいですか。

回答:

20719-B1ベースのデバイス/モジュール:

これらのデバイス/モジュールは、オンチップフラッシュメモリを有しています。モジュールには、CYBT-423028-02、CYBT-413034-02、CYBT-483039-02が含まれます。

上記デバイスのHCIモード:

 ・デバイスにBluetooth以外のプロジェクト(Bluetooth Low Energy(BLE)またはBluetooth BR/EDR)

  がロードされている場合、電源投入後に機能します。例えば、SDK内のGPIOアプリケーション。

注:電源投入時にCTSピンをLOWにしておくと、デバイスはHCI resetコマンドのみを受け入れるdownloadモードになり、downloadコマンドを待ちます。このモードでは、デバイスは他のHCIコマンドを受け入れません。

2070x-A2ベースのデバイス/モジュール:

これらのデバイス/モジュールは、外部フラッシュメモリベースのオプションSPIを有しています。モジュールには、CYBT-343026-01、CYBT-353027-02、CYBT-333032-02、CYBT-343151-02が含まれます。

上記デバイスのHCIモード:

 ・デバイスにBluetooth以外のプロジェクト(Bluetooth Low Energy(BLE)またはBluetooth BR/EDR)

  がロードされている場合、電源投入後に機能します。例えば、SDK内のGPIOアプリケーション。

 ・HCIモードが機能しない場合は、電源投入時にSPI2_MOSIピンをLowにするとデバイスがHCIモードになり、

  すべてのHCIコマンドの受け入れを開始します。

2073xベースのデバイス/モジュール:

これらのデバイス/モジュールは、外部フラッシュメモリベースのオプションSPIを有しています。モジュールには、CYBLE-013025-00が含まれます。

Bluetooth以外のプロジェクト(Bluetooth Low Energy(BLE)またはBluetooth BR/EDR)をロードします。

HCIコマンドを受け入れるHCDモードになるように、電源投入時にUART_RXDラインをhighにします。

HCI通信の標準ボーレートは115200 bpsです。

0 件の賞賛
220 件の閲覧回数
寄稿者