Employee
Jul 07, 2020
03:09 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Jul 07, 2020
03:09 AM
銅(Cu) リードフレームを使用し、鉛(Pb) フリーのCypress Flash Memory製品の無光沢錫(Sn) メッキについて - KBA203668 - Community Translated (JA)
Community Translated by KaKi_1384211 Version: **
Translation - English: Cypress Copper Lead Frame Pb-free Flash Memory Products Using Matte Tin Plating - KBA203668
質問
銅リードフレームを使用し、鉛フリーのCypress Flash Memory製品は、ウィスカの成長の懸念があるにも関わらず、なぜ、無光沢錫メッキを使用するのですか?
内容
下記の理由からCypressは銅リードフレームを使用し、鉛フリーのFlash Memory製品に無光沢錫メッキを使用しています。
・無光沢錫メッキは、既存のSnPb、及び 鉛フリーのボードへの実装プロセスと互換性があります。
・無光沢錫メッキは、他の鉛フリー製品より融点が高いため、自動車や高温で使用するアプリケーションに適しています。
無光沢錫メッキの仕上げは既にJEDECに認定されています。
これまでにCypress Flash Memory製品で認定された無光沢錫メッキにおいて、ウィスカの成長によるいかなる不具合も観察されていません。
Rate this article: