近距離無線通信エネルギーハーベスティングアプリケーション - KBA222363 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Near Field Communication Energy Harvesting Application - KBA222363
質問:
サイプレスのエナジーハーベスティングパワーマネジメントIC(PMIC)は、近距離無線通信(NFC)エネルギーを収集できますか?
回答:
はい。S6AE10xAファミリは、NFCエネルギーハーベスティングアプリケーションに最適です。図1は、S6AE101Aデバイスを使用したNFCエネルギーハーベスティングの例を示しています。
図1. NFCエネルギーハーベスティングのブロック図
ブロック図は、350 mFの電気二重層コンデンサ(EDLC)を充電するためにNFCエネルギーを収集するS6AE101Aデバイスの例を示しています。ダイオード整流器は、NFC AC電圧をDCに変換して、S6AE101AのVDDピンに電圧を入力します。S6AE101Aの入力は高インピーダンスで、静止電流はわずか250nAです。したがって、S6AE101AはストレージデバイスをNFCエネルギーで効率的に充電できます。また、S6AE101Aには過電圧保護(OVP)機能があります。この機能は、NFC電圧がAC 10V以上の場合にPMICを保護します。
図2は、S6AE101Aを使用して350 mFEDLCにNFCエネルギーを充電する波形を示しています。空から満充電までの充電時間は約220秒です。
図2. NFCエネルギーハーベスティングの波形
測定の詳細
図3に、NFCエナジーハーベスティング測定のブロック図を示します。システムを簡単に確認するために、エナジーハーベスティング測定では、外部ダイオード整流器がすでに取り付けられているサイプレスのソーラーパワーIoTデバイスキットを使用して、AC電圧をDCに変換します。以下は、NFCエネルギーハーベスティング測定の説明です。
- 使用ソーラーのIoTデバイスキット
- USB NFCリーダー(SONY:RC-S380)は、SFCardViewerアプリによって制御されるNFCエネルギーを生成します
- 手作りのNFCアンテナはNFCリーダーからエネルギーを受け取ります
- キットのダイオード整流器はAC電圧をDCに変換します
- S6AE101APMICはストレージデバイスにエネルギーを充電します
図3. NFC環境発電測定のブロック図
図4は、NFCエネルギーハーベスティングの測定とコンポーネントを示しています。コンポーネントの詳細は次のとおりです。
- NFCリーダー– RC-S380(ソニー)
- NFCアンテナ– 0.4mm銅線/ 9ターンΦ23mm (手作り)
- ダイオード整流器-1SS383x2pcs(TOSHIBA)
- パワーマネジメントIC-S6AE101A(サイプレス)
- ストレージデバイス-350mF EDLC(TDK)
図4. 測定システム