自己容量方式のボタンデザインでの、鋭角形状(90度未満)のボタンについて-KBA229184 - Community Translated (JA)
Employee
6 09, 2020
05:28 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
6 09, 2020
05:28 AM
Community Translated by YoOb_1790021 Version: **
質問:
鋭角形状(90°未満)のボタンは、自己容量ボタンのデザインとして許容されますか?
回答:
はい。鋭角形状のボタンは許容され、ほとんどの一般的なデザインで機能します。ただし、これらのボタンは、静電容量感知性能に影響を与えるデザインため、お勧めしません:
- 問題のコーナーは、伝送ラインの容量性負荷と同等となることがあります。
- インピーダンスの不連続が、信号の反射を引き起こすことがあります。
- 鋭角形状は、EMIの原因となり、高速信号に問題を引き起こす可能性があります。
参照:
- タグ:
- psoc4
この記事を評価: