Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

自己容量方式のボタンデザインでの、鋭角形状(90度未満)のボタンについて-KBA229184 - Community Translated (JA)

自己容量方式のボタンデザインでの、鋭角形状(90度未満)のボタンについて-KBA229184 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

自己容量方式のボタンデザインでの、鋭角形状(90度未満)のボタンについて-KBA229184 - Community Translated (JA)

Community Translated by  YoOb_1790021         Version: **

質問:

鋭角形状(90°満)のボタンは、自己容量ボタンのデザインとして許容されますか

回答:

はい。鋭角形状のボタンは許容され、ほとんどの一般的なデザインで機能します。ただし、これらのボタンは、静電容量感知性能に影響を与えるデザインため、お勧めしません

  1. 問題のコは、送ラインの容量性負荷と同等となることがあります
  2. インピダンスの不連が、信の反射を引き起こすことがあります
  3. 角形は、EMIの原因となり、高速信に問題を引き起こす可能性があります

参照

0 Likes
94 Views
Contributors