Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

直接フィードバックにおけるCCG3PA抵抗分割のネットワーク:設計ガイドライン - KBA31220 - Community Translated (JA)

直接フィードバックにおけるCCG3PA抵抗分割のネットワーク:設計ガイドライン - KBA31220 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by NoTa_4591161

Version: **

Translation - English: CCG3PA Resistor Divider Network in Direct Feedback: Design Guidelines - KBA31220

 

 

ダイレクトフィードバックアプリケーションでは、CCG3PADC-to-DCのフィードバックピンに接続されたIDACを使用して、コンバーターの出力電圧を制御します。VBUS電圧の変更が必要な場合は常に、CCG3PAは必要な電圧変更の量に基づいて、フィードバックノードで比例電流をソースまたはシンクします。電源投入時のVBUSのデフォルト値が5 Vの場合、CCG3PAのフィードバックピンは1.2 Vに近いはずです

Capture.PNG

1. 抵抗分圧

 

1.2 Vの同じデフォルトフィードバックターゲット電圧を持つコンバーターの場合、2つの抵抗分割のネットワークが必要です。PPS電圧ステップは20 mVであるため、R120 mV / 0.1 uA = 200kΩである必要があります。R1が解決されると、R2は式V FB =5V * R2/R1 + R2)から計算できます。R2の推奨値は68kΩです。

Capture.PNG
Capture.PNG

2 . 抵抗分圧

 

TI LM5175TI LM5176TI LM34396などのフィードバックターゲット電圧が低いコンバーターの場合は、3つの抵抗分割器ネットワークが必要です。PPS電圧ステップ要件のため、R1は依然として200 k beである必要があります。DCDCのフィードバックターゲット電圧がV ref場合、R2R3に正しい値を設定して、V FBCCG3PA = 1.2およびV FBDCDC = V ref。これら2つの方程式を解くと、次のようになります。

 

R2 = 63157.894 – 52631.833 * V ref

R3 = 52631.833 * V ref

 

さまざまな基準電圧に基づく抵抗の一般的な使用値を表1に示します。

 

                                                         

V refV R1 R2 R3 デフォルトのVBUS値(V
0.6 200 31.6 31.6 4.997
0.7 200 26.1 36.5 5.036
0.8 200 21 42.2 4.99
0.9 200 15.8 47.5 4.989
1 200 10.5 52.3 5.025

1. クイックリファレンステーブル

CCG3PA電源アダプタ設計の詳細については、AN218238をご参照願います。

0 件の賞賛
256 件の閲覧回数