様々な部屋の構成に対応するCO2センサーの数 – KBA234947
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Translated by: keni_4440091
Original KBA: Number of CO2 sensors for various room configurations - KBA234947
Version: **
インフィニオンの XENSIV™ PAS CO2 センサーは、光音響分光法(PAS)技術に基づいており、CO2の真の濃度をppm単位で測定することができます。部屋の大きさと部屋の人数に基づいて、換気や新鮮な空気の循環のない部屋の中にいる人の呼吸数の現実的なの想定を考慮した3つのシナリオのシミュレーションを実施しました。
ケース1:
20人の学生(年齢12-20歳)および1人の先生(30歳以上)で60㎡の教室と想定します。一人あたりの呼吸量は約8L/分です。学生一人当たりのCO2排出量は、一日当たり約680グラム、大人一人あたりの排出量は一日当たり約900グラムと想定します。1人当たりの熱放出は、約60 Wです。この場合、以下の図に示すように3つのCO2センサーが配置されています。プローブ1、プローブ2およびプローブ3は、床、天井、および黒板の後ろにセンサーの配置を示しています。
高度な物理シミュレーションツールを使用した粒子状物質の分散シミュレーションに基づいて、以下に示すように一定期間でCO2の分布を観察できます:
センサーの場所により、プローブ2およびプローブ3において480秒後にCO2濃度の測定値の違いがほとんど同じであることを確認できます。このような部屋の大きさでは、1つのCO2センサーで換気を増やすには十分です。
ケース2:
大人6人で30㎡の会議室を考えてみます。前回と同じ想定(一人当たり8l/分の空気量の排出レート、一日当たり900グラムのCO2放出、および一人当たり60 Wの熱放出)を使用し、1つのCO2センサーで部屋全体には十分であることを確認できます。
ケース3:
4x25㎡の開放オフィスを以下のような配布で4つのブロックに分けます:
ブロック1 - 2大人達
ブロック2 - 0大人達
ブロック3 - 3大人達
ブロック4 - 1大人
以前と同じ想定(一人当たり8l/分の空気量の排出レート、一日当たり900グラムのCO2放出、および一人当たり60 Wの熱放出)を使用します。この場合でも、1つのCO2センサーで部屋全体には十分であることを確認できます。
まとめ
図は、別の場所間で、CO2濃度の大きな違いのない事が観察されていることを示しています。最初に、CO2濃度に違いがありますが、200秒後にはCO2濃度に大きな違いはありません。その結果、多くの状況では、CO2濃度測定に1つのセンサーを使用できます。