将2073x, 2070x和20719器件及模组设置为HCI模式 – KBA225450 (ZH)
Employee
三月 07, 2019
09:36 PM
Version: **
问题:如何配置2073x,2070x-A2和20719-B1芯片,使其可以接收上位机通过UART发送的HCI指令?
答案:
基于20719-B1的器件/模组
这些器件/模组都具有片上flash。对应的模组为CYBT-423028-02, CYBT-413034-02, CYBT-483039-02。
这些器件的HCI模式:
- 如果器件中烧写了任何非蓝牙的工程(低功耗蓝牙(BLE)或者BR/EDR),例如SDK中的GPIO应用程序,上电之后就可以使用HCI模式。
注意:上电时将CTS引脚拉至低电平模式会使设备处于下载模式,此时器件只会接收一次复位指令,然后等待下载指令。在这种模式下,器件不会接收其他的HCI指令。
基于2070x-A2的设器件/模组:
这些器件/模组拥有可选的基于SPI接口的片外flash。对应的模组是CYBT-343026-01, CYBT-353027-02, CYBT-333032-02, CYBT-343151-02。
这些器件的HCI模式:
- 如果器件中烧写了任何非蓝牙的工程(低功耗蓝牙(BLE)或者BR/EDR),例如SDK中的GPIO应用程序,上电之后就可以使用HCI模式。
- 如果HCI模式不起作用,在上电时将SPI2_MOSI引脚拉低,使器件进入HCI模式,可以接收所有的HCI指令。
基于2073x的器件/模组:
这些器件/模组拥有基于SPI接口的片外flash。对应的模组为CYBLE-013025-00。
给器件中烧写任何非蓝牙的工程(低功耗蓝牙(BLE)或者BR/EDR)。在上电时将UART_RXD拉高,使器件进入HCI模式,可以接收所有的HCI指令。
HCI指令的标准波特率为115200bps。
- 标记:
- 2070x-a2
- 20719-b1
- 2073x
- ble
- cyble-0130xx-00
- cybt-343026- 01
- cybt-353027-02
- cybt-413034-02
- cybt-423028-02
- cybt-483039-02
- ezbt wiced 模组
- wiced sdk
- 低功耗蓝牙
- 模组
为该文章评分: