使用禁止(DNU)” USBIOピンを使用してデバイスをプログラム出来ますか? - KBA233972
Employee
9 27, 2022
03:03 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 27, 2022
03:03 AM
Translated by: YuMa_1534086
Original KBA: Can I program my device using the “Do not use (DNU)” USBIO pins? - KBA233972
バージョン: **
PSoC™ 3およびPSoC™ 5LP MCUデバイスにはUSB機能をサポートしていない場合でもUSBIOピンがあります。
例えばCY8C3666LTI-027はUSB機能をサポートしていますが、CY8C3666LTI-201はサポートしていません。
ですが、これらのデバイスには両方ともUSBIOピンがあります。
デバイスがUSB機能をサポートしている場合は、これらのピンを限定されたデジタル機能とデバイスプログラミング、またはUSBインターフェースのどちらかで使用することが出来ます。
これらのピンでサポートされている機能については、それぞれのデバイスを参照してください。
デバイスがUSB機能をサポートしていない場合、ピン配置図にUSBIOピンが示されていても、これらのピンを使用したプログラミングを試みないでください。
図1はUSBIOピンを示すPSoC™ 3 デバイス データシート から取得した画像です。
図1
データシートのピン配置図の下にある注釈(注7)は次のように記載されています:
USBのないデバイスではピンは使用禁止(DNU)です。ピンはフローティングのままにしてください。
これはUSBをサポートしていないデバイスにUSB / SWDピンがあったとしてもP15[6]およびP15[7]ピンを使用したSWDプログラミングはサポートされていないことを意味します。
この記事を評価: