- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
低入力電圧条件下でのS6BP202A定格出力電流の増加 – KBA226161 - Community Translated (JA)
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Increasing S6BP202A Rated Output Current under Low Input Voltage Condition – KBA226161
質問:
低入力電圧条件下でS6BP202Aの定格出力電流をどのように増加させることができますか?
回答:
スイッチング周波数を下げて、低入力電圧でのS6BP202Aの定格出力電流を増やします。
図1は、デフォルトのスイッチング周波数2.1 MHzでのIVOUT vs VVINのグラフを示しています。例えば、VVIN = 3.5V(Ta = + 25°C)の場合、定格出力電流は約0.7 A です。
図1. IVOUT vs VVINのグラフ
スイッチング周波数を200 kHzに設定すると、図2に示すように、VVIN = 3.5V(Ta = + 25°C)のときに定格出力電流が1.2 Aに増加します。
図2. IVOUT vs VVINのグラフ
スイッチング周波数を200 kHzに設定するには、次のコンポーネント値を使用します。
設定抵抗(RT)= 270kΩ
インダクタ(L)= 22μH(CLF12577NIT-220M-D)
入力コンデンサ(CIN)= 10μF
出力コンデンサ(COUT)のオプションのいずれかを選択します。
オプション1
項目 | 量 |
セラミックCGA6P1X7R1C226M250AC | 8 |
オプション2
項目 | 量 |
高分子電解HHXD160ARA151MF80G | 1 |
セラミックCGA6P1X7R1C226M250AC | 1 |
スイッチング周波数の設定方法の詳細については、AN99497のセクション2.1.3「S6BP201A、S6BP202A、およびS6BP203Aを使用した電源管理システムの設計」を参照してください。