公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

为什么向CCGx设备的VBUS提供电压是必要的 - KBA229727 (ZH)

为什么向CCGx设备的VBUS提供电压是必要的 - KBA229727 (ZH)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Author: YiZ_31           Version: **

 

问题:

为什么向CCGx设备的VBUS提供电压是必要的?这是如何在典型的案例中实现的?

 

答案:

CCGx 设备(除了CCG1,CCG2CCG4),通常都有必须连接到终端设备的VBUS输入的VBUS_INVBUS_MONITOR引脚。CCGx设备的固件在设备检测到VBUS有电压之前通常不会开始工作。Type-C口需要执行的所有动作都取决于VBUS所供电压的数值。VBUS电压不仅仅用于过压保护(OVP)和低压保护(UVP)功能,同样也用于端口策略引擎的转换。这与客户设计的终端应用是否需要VBUS OVP/UVP功能不相关。

CCGx设备提供了两种检测VBUS电压的方法:

 

  1. 外部方法(在CCGx芯片外)

VBUS信号上添加由100 kΩ 1%(或10 kΩ 1%)与 10 kΩ 1% (或1 kΩ 1%)电阻组成的分压网络,并且与表1中的默认引脚连接,或者与CCGx设备中的任意可用GPIO连接,如图1所示。这里建议不要修改分压电阻比例。

 

1 VBUS分压电阻网路

pastedImage_7.png

以下设备支持使用这个方法:CCG1, CCG2, CCG3, CCG3PA, CCG4, CCG5, CCG6.

 

  2. 内部方法(在CCGx芯片内)

一些CCGx设备(CCG3CCG3PACCG5CCG6)有内部集成的分压电阻网络以检测VBUS。对应的CCGx设备支持集成分压电阻网络的默认引脚在表1中列出。

 

1.CCGx设备支持外部/内部方法监测VBUS的列表

CCGx

外部方法

内部方法

CCGx支持的默认引脚

CCG1

Pin#35 (40QFN)

Pin#C4 (35WCSP)

CCG2

Pin#17 (24QFN)

CCG3

Pin#B1 (42CSP)

Pin#25 (32QFN)

Pin#31 (40QFN)

CCG3PA

VBUS_IN_DISCHARGE

VBUS_C_DISCHARGE

CCG4

Pin#3 (24QFN)

Pin#L4, Pin#B6 (96BGA)

Pin#13, Pin#37 (40QFN)

CCG5/5C

Pin#22 (40QFN)

Pin#D1 Pin#L3 (96BGA)

CCG6

Pin#22 (40QFN)

Pin#A10, A11, B10, B11,

C10, C11, D10, D11,

E10, E11 (96QFN)

 

因此,使用如上之一的方法,CCGx固件监测到VBUS电压并且开始正常工作和运行固件。

0 点赞
325 次查看